Menu Hľadať

Zátka do profilov a rúrok Oválne 40.0 mm 20.0 mm Čierna

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Nový kód produktu:

10257159

Starý kód produktu:

465360

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,5827 €
500 - 1999 0,3528 €
2000 + 0,2942 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

29,14 €

50 x 0,5827 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.2 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 1.5 mm
Materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás