Menu Hľadať

Rebrovaný úchyt 45.0 mm 1.2 mm ABS Prírodná

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Nový kód produktu:

10289853

Starý kód produktu:

499228

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,2797 €
100 + 1,5618 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

32,80 €

10 x 3,2797 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 1.2 mm
Materiál ABS
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás