Menu Hľadať

Ručné koliesko 56.0 mm M8 40.0 mm Oceľ PA

Nový kód produktu:

10188088

Starý kód produktu:

1218989

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 149 9,1755 €
150 + 8,1715 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,18 €

1 x 9,1755 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 40.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 56.0 mm
Celková výška 69.0 mm
Spôsob montáže Stud
Farba Čierna
Farba krytky Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás