Menu Hľadať

Ručné koliesko 25.0 mm M5 10.0 mm Oceľ PA

Nový kód produktu:

10188149

Starý kód produktu:

1218998

2547 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 599 1,743 €
600 + 1,5478 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

43,58 €

25 x 1,743 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M5
Dĺžka závitu 10.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 25.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Závitový čap
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás