Menu Hľadať

Ručné koliesko 32.0 mm M8 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PA

Nový kód produktu:

10188361

Starý kód produktu:

1219022

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 599 4,4483 €
600 + 3,9602 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

111,21 €

25 x 4,4483 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 25.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Priemer otočného gombíka 32.0 mm
Celková výška 47.5 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Stud
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás