Menu Hľadať

Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PA

Nový kód produktu:

10188576

Starý kód produktu:

1219043

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 199 9,1336 €
200 + 8,448 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

91,34 €

10 x 9,1336 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 20.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Priemer otočného gombíka 50.0 mm
Celková výška 51.0 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Závitový čap
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás