Menu Hľadať

Ručné koliesko 56.0 mm M10 20.0 mm Oceľ PA

Nový kód produktu:

10364413

Starý kód produktu:

260102059935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 10,9882 €
10 - 49 10,9185 €
50 + 10,807 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,99 €

1 x 10,9882 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 20.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 56.0 mm
Celková výška 29.0 mm
Počet západiek 8
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Farba krytky Čierna
Commodity Code 3926909790
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás