Menu Hľadať

Ručné koliesko 56.0 mm Vložka M10 PA Čierna

Nový kód produktu:

10640203

Starý kód produktu:

260561059935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 10,7203 €
10 - 49 10,6522 €
50 + 10,5434 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

10,72 €

1 x 10,7203 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 11.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 56.0 mm
Celková výška 29.0 mm
Spôsob montáže Matica
Farba Čierna
Farba krytky Čierna
Commodity Code 3926909790
Materiál otočného gombíka Polyamid
Spôsob montáže Vložka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás