Menu Hľadať

Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm Oceľ Fenol

Black M10 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10251928

Starý kód produktu:

462055

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 4,985 €
100 + 4,0016 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

49,85 €

10 x 4,985 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 30.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 50.0 mm
Počet západiek 4
Spôsob montáže Stud
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Materiál otočného gombíka Fenol
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás