Menu Hľadať

Mäkký gombík 60.0 mm M8 30.0 mm Oceľ TPE

Nový kód produktu:

10271544

Starý kód produktu:

491341

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 4,0416 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

40,42 €

10 x 4,0416 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka závitu 30.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 60.0 mm
Celková výška 64.0 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Farba krytky Prírodná
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka TPE
Spôsob montáže Skrutka

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás