Menu Hľadať

Ručné koliesko 28.0 mm M6 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PP

Nový kód produktu:

10275221

Starý kód produktu:

493902

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,2072 €
100 + 2,6634 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

32,07 €

10 x 3,2072 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 20.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Priemer otočného gombíka 28.0 mm
Celková výška 45.0 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PP
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás