Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm M6 25.0 mm Oceľ PP

Nový kód produktu:

10275283

Starý kód produktu:

493908

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,2491 €
100 + 2,7052 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

32,49 €

10 x 3,2491 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 25.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 40.0 mm
Celková výška 54.0 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PP
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás