Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm M6 35.0 mm Oceľ PA

Štandardné rukou doťahovateľné skrutky a matice so zalisovanými vložkami.
Nový kód produktu:

10280553

Starý kód produktu:

497483

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 3,5822 €
500 + 1,9359 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

179,11 €

50 x 3,5822 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 35.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 40.0 mm
Počet západiek 3
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás