Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm M6 20.0 mm Oceľ PA

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10280614

Starý kód produktu:

497489

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 5,288 €
500 + 2,112 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

264,40 €

50 x 5,288 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Materiál čapu Oceľ
Počet západiek 4
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás