Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm M6 20.0 mm Oceľ PA

Black M6 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10280669

Starý kód produktu:

497494

210 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 4,2929 €
500 + 1,7194 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

214,65 €

50 x 4,2929 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 20.0 mm
Materiál čapu Oceľ
Priemer otočného gombíka 40.0 mm
Počet západiek 6
Spôsob montáže Threaded Male
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás