Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm M8 20.0 mm Oceľ PA

Čierny gombík s vonkajším závitom M8 má priemer so 6 lalokmi konštruovaný na ľahké uchytenie a pohodlie pri nastavovaní.
Nový kód produktu:

10280683

Starý kód produktu:

497496

550 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 4,4351 €
500 + 1,8006 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

221,76 €

50 x 4,4351 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Materiál čapu Oceľ
Počet západiek 6
Spôsob montáže Vonkajší závit
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás