Menu Hľadať

Ovládacie páčky

Na sklade

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Priemer tela Všetko
Výška tela Všetko
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška tela Priemer tela Kúpiť
15,576 € - 21,3491 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
47.0 mm
11,0301 € - 16,2174 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
10,1516 € - 14,9485 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
33.0 mm
15,5481 € - 21,2933 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
11,1556 € - 16,4266 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
10,1516 € - 14,9485 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
33.0 mm
10,0679 € - 14,7952 € 8 Na sklade
25.0 mm
33.0 mm
15,5481 € - 21,2933 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
10,9464 € - 16,1059 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
33.0 mm
10,8906 € - 16,0082 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
10,8906 € - 16,0082 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
36.0 mm
Ovládacia páka 112.0 mm M12 PA

10214060

Cenové rozpätie
21,3491 € - 15,576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    47.0 mm
  • Výška tela
    35.0 mm
  • Celková dĺžka
    112.0 mm
Ovládacia páka 104.0 mm M10 PA

10214053

Cenové rozpätie
16,2174 € - 11,0301 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    10.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm 10.0 mm Technopolymér GF

10214084

Cenové rozpätie
14,9485 € - 10,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    Technopolymér GF
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Materiál hriadeľa
    Technopolymér
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
Ovládacia páka 112.0 mm 10.0 mm PA

10214121

Cenové rozpätie
21,2933 € - 15,5481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    10.0 mm
Ovládacia páka 104.0 mm M8 PA

10214046

Cenové rozpätie
16,4266 € - 11,1556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    104.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm 5.0 mm PA

10214077

Cenové rozpätie
14,9485 € - 10,1516 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    5.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm M8 PA

10214022

Cenové rozpätie
14,7952 € - 10,0679 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    84.5 mm
Ovládacia páka 134.5 mm 5.0 mm PA

10214114

Cenové rozpätie
21,2933 € - 15,5481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    5.0 mm
Ovládacia páka 84.5 mm M20 PA

10214039

Cenové rozpätie
16,1059 € - 10,9464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    33.0 mm
  • Výška tela
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    84.5 mm
Ovládacia páka 104.0 mm 5.0 mm PA

10214091

Cenové rozpätie
16,0082 € - 10,8906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    5.0 mm
Ovládacia páka 104.0 mm 10.0 mm PA

10214107

Cenové rozpätie
16,0082 € - 10,8906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál otočného gombíka
    PA
  • Hlavný materiál gombíka
    30 % sklené vlákno
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    28.0 mm
  • Hĺbka otvoru
    10.0 mm