Menu Hľadať

Riadiaca páka 125.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Dlhá páčka s oválnou rukoväťou má 10,0 mm priemer nerezového hriadeľa so závitmi M8 pre použitie na strojové alebo podobné zariadenia.
Nový kód produktu:

10498668

Starý kód produktu:

1504419

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 7,5947 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

75,95 €

10 x 7,5947 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 125.0 mm
Priemer hriadeľa 10.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Natural
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 8487905990
Materiál hriadeľa Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás