Menu Hľadať

Riadiaca páka 160.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498903

Starý kód produktu:

1504443

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 12,4553 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

124,55 €

10 x 12,4553 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 160.0 mm
Priemer hriadeľa 14.0 mm
Veľkosť závitu M12
Farba Natural
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 8487905990
Materiál hriadeľa Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás