Menu Hľadať

Riadiaca páka 100.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498958

Starý kód produktu:

1504448

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 4,6625 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

46,63 €

10 x 4,6625 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Farba Natural
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 8487905990
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás