Menu Hľadať

Riadiaca páka 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

Dlhá páčka s oválnou rukoväťou má 10,0 mm priemer nerezového hriadeľa so závitmi M8 pre použitie na strojové alebo podobné zariadenia.
Nový kód produktu:

10322215

Starý kód produktu:

WGL-25

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 12,7717 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,77 €

1 x 12,7717 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 3926909790
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás