Menu Hľadať

Riadiaca páka 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10322253

Starý kód produktu:

WGL-45

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 20,1908 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

20,19 €

1 x 20,1908 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 141.0 mm
Priemer hriadeľa 14.0 mm
Veľkosť závitu M12 x 1.75
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 3926909790
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás