Menu Hľadať

Riadiaca páka 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

Long Oval Knob Gear Lever has a 0.63 mm diameter steel shaft with 2.0 mm threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10635858

Starý kód produktu:

WGL-60

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 15,9748 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,97 €

1 x 15,9748 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 178.1 mm
Priemer hriadeľa 16.0 mm
Veľkosť závitu M14 x 2.0
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Guľaté rukoväte
Commodity Code 3926909790
Materiál hriadeľa Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás