Menu Hľadať

Riadiaca páka 136.0 mm M8 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498682

Starý kód produktu:

1504421

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 11,676 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

116,76 €

10 x 11,676 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 136.0 mm
Priemer hriadeľa 10.0 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál hriadeľa Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka gombíka 50.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Cylindrický gombík
Commodity Code 8487905990

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás