Menu Hľadať

Riadiaca páka 114.0 mm M10 12.0 mm Oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498774

Starý kód produktu:

1504430

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 8,9419 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

89,42 €

10 x 8,9419 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 114.0 mm
Priemer hriadeľa 12.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál hriadeľa Oceľ
Dĺžka gombíka 65.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Cylindrický gombík
Commodity Code 8487905990

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás