Menu Hľadať

Riadiaca páka 216.0 mm M12 14.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10498927

Starý kód produktu:

1504445

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 16,3385 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

163,39 €

10 x 16,3385 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 216.0 mm
Priemer hriadeľa 14.0 mm
Veľkosť závitu M12
Materiál hriadeľa Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka gombíka 80.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Cylindrický gombík
Commodity Code 8487905990

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás