Menu Hľadať

Riadiaca páka 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10322048

Starý kód produktu:

WGL-115

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 174.0 mm
Priemer hriadeľa 12.0 mm
Veľkosť závitu M10 x 1.5
Materiál hriadeľa Oceľ
Dĺžka gombíka 46.0 mm
Šírka gombíka 30.0 mm
Dĺžka závitu 14.0 mm
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Kužeľová hlavica
Materiál vložky Mosadz
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás