Menu Hľadať

Riadiaca páka 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

Dlhá páčka s kužeľovou rukoväťou má 8,0 mm priemer oceľového hriadeľa so závitmi M6 x 1,0 pre použitie na strojové alebo podobné zariadenia.
Nový kód produktu:

10322116

Starý kód produktu:

WGL-160

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 15,1148 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,11 €

1 x 15,1148 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 109.1 mm
Priemer hriadeľa 8.1 mm
Veľkosť závitu M6 x 1.0
Materiál hriadeľa Oceľ
Dĺžka gombíka 40.0 mm
Šírka gombíka 17.8 mm
Dĺžka závitu 9.0 mm
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Okrúhla rukoväť
Materiál vložky Mosadz
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás