Menu Hľadať

Riadiaca páka 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10322314

Starý kód produktu:

WGL-95

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 14,8593 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,86 €

1 x 14,8593 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Materiál hriadeľa Oceľ
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Kužeľová hlavica
Materiál vložky Mosadz
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás