Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9511 € - 9,9511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oceľ
|
||
14,4683 € - 14,4683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oceľ
|
||
15,1315 € - 15,1315 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Oceľ
|
||
21,3263 € - 21,3263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oceľ
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oceľ
|
|||
16,5104 € - 16,5104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oceľ
|
||
15,3304 € - 15,3304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oceľ
|
||
23,4611 € - 23,4611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oceľ
|
||
24,3808 € - 24,3808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oceľ
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oceľ
|
|||
19,0557 € - 19,0557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oceľ
|
||
18,8251 € - 18,8251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oceľ
|
||
15,1148 € - 15,1148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oceľ
|
||
20,1463 € - 20,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oceľ
|
||
26,1758 € - 26,1758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oceľ
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oceľ
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oceľ
|
|||
31,068 € - 31,068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oceľ
|
||
10,8967 € - 10,8967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
9,0476 € - 9,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.