10253793
462833
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 7,9205 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kalibru | 2.4 mm |
---|---|
Dĺžka kalibru | 0.094 in |
Kompatibilný vnútorný priemer | 60.0 mm |
Kompatibilný vnútorný priemer | 2.362 in |
Celková šírka | 54.0 mm |
Celková šírka | 2.126 in |
Celková výška | 54.0 mm |
Celková výška | 2.126 in |
Vonkajšia šírka | 127.0 mm |
Vonkajšia šírka | 5 in |
Vnútorná šírka | 102.0 mm |
Vnútorná šírka | 4.016 in |
Veľkosť otvoru | 19.0 mm |
Veľkosť otvoru | 0.748 in |
Štýl | Nestohovateľné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Pozinkovaná oceľ |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.