Panel Strikers are mounted onto cabinet doors or access panels and work with a catch to keep them closed tightly. These panel strikers have an audible lock and release and are effective latching devices for enclosures.
Skupina SR: SR5075
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál | Celková šírka | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4755 € - 1,0514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PA
|
|
||
0,4588 € - 0,4588 € | 388 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
||
0,5451 € - 0,5451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
Oceľ
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
4,0138 € - 8,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4337 € - 0,4337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
POM
|
|
||
0,1785 € - 0,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.421 in
10.7 mm
|
POM
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3053 € - 0,3053 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid
|
|
||
2,4124 € - 5,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Oceľ
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,4223 € - 5,8765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2035 € - 0,2035 € | 240 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
Polyamid
|
|
||
0,193 € - 0,193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
POM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.