Menu Hľadať

Navarovací pánt 80.0 mm 60.0 mm Pochrómované

A Modular Lift-off Hinge is made from Steel the hinge comprises of two leaves and a single pin, It allows for fast assembly of components in-house. The leaves can be customised before assembly by simply bending, drilling or punching.
Nový kód produktu:

10300060

Starý kód produktu:

550074

11 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 14,466 €
25 + 7,3069 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,47 €

1 x 14,466 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálne otáčky 180
Celková dĺžka 80.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Priemer čapu 6.0 mm
Spôsob montáže Čap
Materiál čapu Oceľ
Plný materiál Oceľ
Typ Leaf Hinge

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás