Menu Hľadať

Čap 80.0 mm 6.0 mm Pochrómované

A Zinc Plated Steel Pin to be used with a Modular Lift-off Hinge's, the hinge comprises of two leaves and a single pin. It allows for fast assembly of components in-house.
Nový kód produktu:

10300084

Starý kód produktu:

550076

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 3,9533 €
50 + 1,9941 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

19,77 €

5 x 3,9533 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Maximálne otáčky 180
Celková dĺžka 80.0 mm
Celková šírka 6.0 mm
Priemer čapu 6.0 mm
Spôsob montáže Čap
Materiál čapu Oceľ
Plný materiál Oceľ
Typ Pin

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás