Menu Hľadať

Pánty ploché – nalepovacie

Na sklade

Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Kúpiť
0,4709 € - 0,5568 € 50 Na sklade
25.0 mm
33.0 mm
2,2597 € - 2,2597 € 100 Na sklade
100.0 mm
41.0 mm
1,1386 € - 1,1386 € 1100 Na sklade
65.0 mm
41.0 mm
0,6458 € - 0,7581 € 200 Na sklade
45.0 mm
38.0 mm
0,5393 € - 0,6327 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
64.0 mm
2,6533 € - 3,1636 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
42.0 mm
Priesvitný záves 33.0 mm 25.0 mm PC

10388686

Cenové rozpätie
0,5568 € - 0,4709 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    33.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Trieda materiálu
    Plast
Priesvitný záves 41.0 mm 100.0 mm PC

10388723

Cenové rozpätie
2,2597 € - 2,2597 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    100.0 mm
  • Celková šírka
    41.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Trieda materiálu
    Plast
Priesvitný záves 41.0 mm 65.0 mm PC

10388716

Cenové rozpätie
1,1386 € - 1,1386 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková šírka
    41.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Trieda materiálu
    Plast
Priesvitný záves 38.0 mm 45.0 mm PC

10388709

Cenové rozpätie
0,7581 € - 0,6458 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Trieda materiálu
    Plast
Priesvitný záves 64.0 mm 30.0 mm PC

10388693

Cenové rozpätie
0,6327 € - 0,5393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Trieda materiálu
    Plast
Priesvitný záves 42.0 mm 200.0 mm PC

10388730

Cenové rozpätie
3,1636 € - 2,6533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Celková šírka
    42.0 mm
  • Farba
    Priehľadná
  • Tvar/prevedenie krídla
    Obdĺžnikové
  • Trieda materiálu
    Plast