This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Farba | Celková hrúbka | Celková šírka | Maximum Mounting Hole Size | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7578 € - 10,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
2,6809 € - 14,1146 € | 243 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,4309 € - 15,4616 € | 131 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
2,5075 € - 15,4616 € | 39 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Strieborná farba
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
2,1334 € - 14,0561 € | 108 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,0881 € - 11,567 € | 570 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,6809 € - 14,1146 € | 50 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pochrómované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,6921 € - 9,7221 € | 70 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,3689 € - 12,4748 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pochrómované
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.