The range of Screw on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications.They are mounted with screws and have a removable pin to allow the lifting of the door from the frame for easy access.Various materials and rotation angles are provided to suit many applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál západky | Celková dĺžka krídla | Celková šírka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7514 € - 32,2997 € | 84 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
7,8368 € - 16,1351 € | 98 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,2239 € - 6,5595 € | 205 Na sklade |
Pre ľavákov
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,9901 € - 18,7414 € | 157 Na sklade |
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,9926 € - 17,1601 € | 61 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
7,6897 € - 21,6925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9873 € - 10,9227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
7,6897 € - 21,6925 € | 100 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9596 € - 11,7133 € | 55 Na sklade |
Pravé
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,1247 € - 10,762 € | 126 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
8,9105 € - 17,6579 € | 447 Na sklade |
Univerzálne
|
Oceľ
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,2455 € - 31,2748 € | 42 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
3,3732 € - 18,7414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
3,1096 € - 18,2143 € | 45 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
3,765 € - 32,2997 € | 100 Na sklade |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
4,45 € - 26,0623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
3,3417 € - 7,0175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
1,2239 € - 6,9987 € | 105 Na sklade |
Pravé
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,7514 € - 32,2997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
3,1777 € - 18,7414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Oceľ
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.