Menu Hľadať

Pánty trecie – dvojosé

Na sklade

These Dual Axis Torque Hinges are made from Stainless Steel and are ideal for use as pivoting monitor mounts. The fixed torque value allows the hinge to swivel in a smooth and controlled fashion in either direction.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Plný materiál Kúpiť
131,6485 € - 260,8171 € 1 Na sklade
60.0 mm
30.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
254,1851 € - 503,5708 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
76.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Trecie pánty 60.0 mm 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10300022

Cenové rozpätie
260,8171 € - 131,6485 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle
  • Počet montážnych otvorov
    8
Trecie pánty 50.0 mm 76.0 mm Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10300015

Cenové rozpätie
503,5708 € - 254,1851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    76.0 mm
  • Tvar montážneho otvoru
    Okrúhle
  • Počet montážnych otvorov
    8