Menu Hľadať

Papierové maskovacie zátky

Na sklade

Paper masking plugs are versatile and efficient masking solutions designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes. These plugs are made from high-quality paper material, known for its excellent conformability and ability to withstand various chemical substances. The unique design of paper masking plugs allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes. They effectively prevent paint, primer, or other coatings from entering or contaminating areas that need to remain untouched.

The main characteristics of paper masking plugs include their flexibility, durability, and compatibility with different surfaces. These plugs are highly flexible, allowing them to conform to irregular shapes and contours. The paper material used in their construction ensures durability, even when exposed to harsh chemicals or solvents. The plugs' versatility allows them to be used on a variety of surfaces, including metal, plastic, glass, and wood.

  • Material: Crepe Paper
  • Colour: Brown


Skupina SR: SR6113

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
17 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť M1 H M2 CH Kúpiť
0,0634 € - 0,0987 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0968 € - 0,1505 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1166 € - 0,1296 € 2790 Na sklade
0,2792 € - 0,4343 € Požiadajte o dodací termin tu
10272190 0,0566 € - 0,0881 € 820 Na sklade
0,0859 € - 0,1336 € 27750 Na sklade
0,1519 € - 0,2364 € 370 Na sklade
0,2692 € - 0,4187 € 26 Na sklade
0,4569 € - 0,5076 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0708 € - 0,1101 € 250 Na sklade
0,0995 € - 0,1105 € Požiadajte o dodací termin tu
0,149 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2666 € - 0,2963 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0807 € - 0,1256 € 80 Na sklade
0,0805 € - 0,1252 € 9 Na sklade
0,2074 € - 0,3227 € 667 Na sklade
0,3142 € - 0,4889 € 100 Na sklade
Papierová maskovacia zátka Kónické 19.3 mm 10.6 mm

10272206

Cenové rozpätie
0,0987 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 30.0 mm 14.8 mm

10272244

Cenové rozpätie
0,1505 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 44.0 mm 16.1 mm

10272282

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
2790 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 74.2 mm 26.1 mm

10272329

Cenové rozpätie
0,4343 € - 0,2792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 16.0 mm 9.1 mm

10272190

Cenové rozpätie
0,0881 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 26.3 mm 13.5 mm

10272237

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,0859 €

Úroveň zásob
27750 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 38.8 mm 19.3 mm

10272275

Cenové rozpätie
0,2364 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 61.7 mm 17.2 mm

10272312

Cenové rozpätie
0,4187 € - 0,2692 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Maskovacia zátka Kónické 103.9 mm 18.7 mm

10272350

Cenové rozpätie
0,5076 € - 0,4569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 22.1 mm 10.7 mm

10272213

Cenové rozpätie
0,1101 € - 0,0708 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 32.9 mm 17.5 mm

10272251

Cenové rozpätie
0,1105 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 47.8 mm 14.6 mm

10272299

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,149 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 74.5 mm 16.3 mm

10272336

Cenové rozpätie
0,2963 € - 0,2666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 22.0 mm 12.2 mm

10272220

Cenové rozpätie
0,1256 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 35.0 mm 13.8 mm

10272268

Cenové rozpätie
0,1252 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 53.8 mm 17.5 mm

10272305

Cenové rozpätie
0,3227 € - 0,2074 €

Úroveň zásob
667 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000
Papierová maskovacia zátka Kónické 90.7 mm 19.1 mm

10272343

Cenové rozpätie
0,4889 € - 0,3142 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Krepový papier
  • Farba
    Hnedá
  • Špeciálne funkcie
    Recyklovateľné
  • Commodity Code
    4808400000