Menu Hľadať

Pevné krídlové spony

Na sklade

Power Wing Clips hold lightweight and cardboard displays to a wide variety of fixtures. Most commonly our plastic wing clips are used on slat wall, wire, pegboard, and similar display bases. It is easy to install and remove. Their durable material ensures longevity and resistance to wear and tear. The sturdy construction allows the clip to withstand regular use, providing reliable management over an extended period.

  • Material: Nylon
  • Colour: White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Celková šírka Kúpiť
0,4986 € - 0,6079 € 25 Na sklade
47.0 mm
25.0 mm
0,5977 € - 0,7289 € Požiadajte o dodací termin tu
57.0 mm
31.0 mm
Krídlový klip pevný 47.0 mm 25.0 mm Polyamid

10382370

Cenové rozpätie
0,6079 € - 0,4986 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyamid
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Krídlový klip pevný 57.0 mm 31.0 mm Polyamid

10382363

Cenové rozpätie
0,7289 € - 0,5977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    Polyamid
  • Celková dĺžka
    57.0 mm
  • Celková šírka
    31.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790