Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | T2 | Materiál | T1 | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4629 € - 0,4629 € | 1000 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2449 € - 0,2449 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,9675 € - 0,9675 € | 200 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
1,0573 € - 1,0791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,495 € - 0,495 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,2172 € - 0,2172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,6454 € - 3,4554 € | 7 Na sklade |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,2817 € - 0,2817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4127 € - 0,4127 € | 400 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,4127 € - 0,4127 € | 2000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,626 € - 0,626 € | 1800 Na sklade |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2886 € - 0,2886 € | 3000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5731 € - 0,5731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,7098 € - 0,7098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,4895 € - 0,4895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku