Menu Hľadať

Plné zátky

Na sklade

These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.

It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Material:TPR, Silicone, TPE
  • Colour: Black


Skupina SR: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
27 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD T2 Materiál T1 Typ Kúpiť
0,1612 € - 0,3994 € 3120 Na sklade
TPE
0,2886 € - 0,2886 € 3000 Na sklade
TPR
0,2817 € - 0,2817 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
0,626 € - 0,626 € 3000 Na sklade
TPE
0,4127 € - 0,4127 € 400 Na sklade
Silikón
0,0791 € - 0,1104 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
0,0708 € - 0,0708 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
  • z/zo 2
Plná zátka 12.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPE

10091210

Cenové rozpätie
0,3994 € - 0,1612 €

Úroveň zásob
3120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Commodity Code
    3923509000
Plná zátka 10.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10311004

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPR
  • Commodity Code
    3923509000
Plná zátka 18.0 mm (DIA) 0.8 mm 2.0 mm TPR

10107980

Cenové rozpätie
0,2817 € - 0,2817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPR
  • Commodity Code
    3926909790
Plná zátka 26.5 mm (DIA) 1.6 mm 3.0 mm TPE

10000687

Cenové rozpätie
0,626 € - 0,626 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Commodity Code
    3926909790
Plná zátka 0.875 in (DIA) 3.2 mm 3.2 mm Silikón

10160244

Cenové rozpätie
0,4127 € - 0,4127 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3923509000
Zatlačovacia zátka Non Threaded 17.0 mm Čierna Polyetylén LD

10050774

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,0791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Zatlačovacia zátka Non Threaded 14.8 mm Čierna Polyetylén LD

10050705

Cenové rozpätie
0,0708 € - 0,0708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790