Menu Hľadať

Podložka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Oceľ

Táto kruhová podložka sa používa na rozloženia zaťaženia a na ochranu citlivých povrchov pred zaťažením zo skrutkovania. Vyrobená z ocele pre aplikácie, kde sa vyžaduje pevnosť, a pozinkovaná na ochranu proti korózii.
Nový kód produktu:

10503867

Starý kód produktu:

1504939

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 1,8227 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

18,23 €

10 x 1,8227 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M6
Vnútorný priemer 6.0 mm
Vonkajší priemer 20.0 mm
Hrúbka 4.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Typ podložky Zápustná podložka
Materiál Oceľ
Plný materiál Oceľ
Dokončiť Pozinkované, pasivované na modro
Farba Strieborná farba
Špecifikácie DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás