Menu Hľadať

InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Biela

Nový kód produktu:

20083601

Starý kód produktu:

1222260

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

145,00 €

1000 x 0,145 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 20.0 mm
B 40.0 mm
C 150.0 mm
D 50.0 mm
E 10.0 mm
F 1.0 mm
G 5.5 mm
Typ InnoLock
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Farba Biela
Materiál tela Polypropylén
Materiál pásky Polypropylén
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás