Menu Hľadať

InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Červená

Nový kód produktu:

20083595

Starý kód produktu:

1222261

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

145,00 €

1000 x 0,145 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Typ InnoLock
Odnímateľnosť Tear-off
Farba Červená
Materiál tela Polypropylén
Materiál pásky PP
Zamykací mechanizmus Metal Locking Jaw
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás