Menu Hľadať

InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropylén Zelená

Nový kód produktu:

20083571

Starý kód produktu:

1222264

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,145 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

145,00 €

1000 x 0,145 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 20.0 mm
B 40.0 mm
C 150.0 mm
D 50.0 mm
E 10.0 mm
F 1.0 mm
G 5.5 mm
Typ InnoLock
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Farba Zelená
Materiál tela Polypropylén
Materiál pásky Polypropylén
Zamykací mechanizmus Kovová uzamykacia čeľusť
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás