Menu Hľadať

TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Biela

Nový kód produktu:

20122836

Starý kód produktu:

1222451

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0688 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

68,80 €

1000 x 0,0688 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 206.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 200.0 mm
G 1.3 mm
Typ TwinLock
Odnímateľnosť Manual removal - no tool required
Štýl Hole Break
Farba Biela
Materiál tela Polypropylén
Materiál pásky PP
Zamykací mechanizmus Acetal (POM) Locking Jaw
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás