20083861
1222280
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0595 € |
A | 220.0 mm |
---|---|
A | 8.661 in |
B | 2.6 mm |
B | 0.102 in |
C | 21.3 mm |
C | 0.839 in |
D | 33.5 mm |
D | 1.319 in |
Odnímateľnosť | Odtrhávacie |
Typ | LightLock |
Materiál tela | Polypropylén |
Zamykací mechanizmus | Polypropylén |
Farba | Žltá |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.