Menu Hľadať

LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Modrá

Plomba LightLock je určená na označovanie hasiacich prístrojov po testovaní. Má nízke napätie pri pretrhnutí pre ľahké odstránenie v prípade núdze. Má ostré výstupky pre lepšie uchytenie. Celoplastové prevedenie.
Nový kód produktu:

20083786

Starý kód produktu:

1222281

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0595 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

59,50 €

1000 x 0,0595 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 220.0 mm
B 2.6 mm
C 21.3 mm
D 33.5 mm
Odnímateľnosť Odtrhávacie
Typ LightLock
Materiál tela Polypropylén
Zamykací mechanizmus Polypropylén
Farba Modrá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás