These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Materiál: PP, , Polypropylén Farba: Modrá, Červená, Zelená, Žltá, Biela, Oranžová Skupina SR: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | C | Odnímateľnosť | A | Farba | B | Forța de tragere | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0766 € - 0,0766 € | 6000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Žltá
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
13.78 in
350.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
13.78 in
350.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oranžová
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
13.78 in
350.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Biela
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,1098 € - 0,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
15.748 in
400.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,1098 € - 0,1098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
15.748 in
400.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Modrá
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0766 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zelená
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,0933 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
13.78 in
350.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0704 € - 0,0704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Odtrhávacie
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,0728 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
7.874 in
200.0 mm
|
Žltá
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
0,0892 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
SentryLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Odtrhávacie
|
11.811 in
300.0 mm
|
Žltá
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,1045 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
PrimeLock
|
||
0,0728 € - 0,0728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Bez odtrhávacieho štítku
|
7.874 in
200.0 mm
|
Modrá
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
AceLock
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.